ER 32 P SCAPTO C6x100
Uchwyt precyzyjny z tuleją zaciskową ER
ID 1474531
ER 32 P SCAPTO C6x100, Oprawki narzędziowe
- Uchwyt precyzyjny z tuleją zaciskową ER
- Seria: Uchwyt precyzyjny z tuleją zaciskową ER
- Złącze uchwytu narzędziowego: SCHUNK CAPTO C6
- Przewidywana długość: 100 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,003 mm przy 2,5 x DDokładność bicia ≤ 0,003 mm przy 2,5 x D przy zastosowaniu precyzyjnego uchwytu z tuleją zaciskową ER i określonego momentu obrotowego
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
기술 세부 정보
| Technologia | Uchwyt precyzyjny z tuleją zaciskową ER |
|---|---|
| Seria | Uchwyt precyzyjny z tuleją zaciskową ER |
| Złącze uchwytu narzędziowego | SCHUNK CAPTO C6 |
| Standardowy uchwyt narzędziowy | ISO 26623-1 |
| Rozmiar mocowania ER | ER 32 |
| Min. średnica mocowania D 1 [mm] | 2.0 |
| Maks. średnica mocowania D1 [mm] | 20.0 |
| D2 [mm] | 52.0 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 100 mm / 3.9" |
| Długość wystającej części L1 [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 26.0 |
| L5 [mm] | 75.5 |
| G | M24x1.5 |
| Masa [kg] | 1.5 |
| Bez chłodzenia peryferyjnego | tak |
| Standardowa długość | tak |
Te warianty produktów nadają się zarówno do frezarek, jak i centrów tokarskich
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm przy 2,5 x D
Dokładność bicia ≤ 0,003 mm przy 2,5 x D przy zastosowaniu precyzyjnego uchwytu z tuleją zaciskową ER i określonego momentu obrotowego
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Śruba do regulacji długości
Bez śruby do osiowej regulacji długości
Zakres dostawy
Zawiera nakrętkę mocującą
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie