ER16 P JIS-BT30x70
ER 정밀 콜릿 척
ID 1474232
ER16 P JIS-BT30x70, 툴홀더
- ER 정밀 콜릿 척
- 시리즈: ER 정밀 콜릿 척
- 툴홀더 인터페이스: JIS-BT 30
- 투영 길이: 70 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 이하ER 정밀 콜릿과 정의된 토크를 사용할 때 2.5 x D에서 0.003mm 이하의 런아웃 정확도를 보장합니다.
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
기술 | ER 정밀 콜릿 척 |
---|---|
시리즈 | ER 정밀 콜릿 척 |
툴홀더 인터페이스 | JIS-BT 30 |
툴홀더 표준 | DIN ISO 7388-2 JD |
ER 클램핑 크기 | ER 16 |
최소 클램핑 지름 D1 [mm] | 0.5 |
최소 클램핑 지름 D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 44 |
투영 길이 L1 [mm] | 70 |
L4 [mm] | 20.6 |
L5 [mm] | 48 |
G | M11x1 |
중량 [kg] | 0.75 |
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 이하
ER 정밀 콜릿과 정의된 토크를 사용할 때 2.5 x D에서 0.003mm 이하의 런아웃 정확도를 보장합니다.
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어 옵션
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
ISO 7388 JD에 따른 냉각제 공급
길이 조절 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음
제공 범위
클램핑 너트 포함
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능