ER11 HSK-F63x75
ER 콜렛 척
ID 1357889
ER11 HSK-F63x75, 툴홀더
- ER 콜렛 척
- 시리즈: ER 콜렛 척
- 툴홀더 인터페이스: HSK-F 63
- 투영 길이: 75 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.008mm 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
기술 | ER 콜렛 척 |
---|---|
시리즈 | ER 콜렛 척 |
툴홀더 인터페이스 | HSK-F 63 |
툴홀더 표준 | DIN 69893-6 |
ER 클램핑 크기 | ER 11 |
최소 클램핑 지름 D1 [mm] | 1 |
최소 클램핑 지름 D1 [mm] | 7 |
D2 [mm] | 19 |
D3 [mm] | 19 |
투영 길이 L1 [mm] | 75 |
L4 [mm] | 11.3 |
L5 [mm] | 49 |
중량 [kg] | 0.715 |
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.008mm 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
길이 조절 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음
제공 범위
클램핑 너트 포함
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능