ER16 CAT50x2 1/2"
ER 콜렛 척
ID 1389138
ER16 CAT50x2 1/2", 툴홀더
- ER 콜렛 척
- 시리즈: ER 콜렛 척
- 툴홀더 인터페이스: CAT 50
- 투영 길이: 63.5 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.008mm 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
기술 | ER 콜렛 척 |
---|---|
시리즈 | ER 콜렛 척 |
툴홀더 인터페이스 | CAT 50 |
툴홀더 표준 | ASME B5.50 |
ER 클램핑 크기 | ER 16 |
최소 클램핑 지름 D1 [mm] | 1 |
최소 클램핑 지름 D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 28 |
D3 [mm] | 28 |
투영 길이 L1 [mm] | 63.5 |
L4 [mm] | 17.5 |
L5 [mm] | 44.45 |
중량 [kg] | 1.01 |
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.008mm 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
ASME B5.50에 따른 냉각수 공급
AF형 보어는 수송을 위해 밀폐됩니다.
길이 조절 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음
제공 범위
클램핑 너트 포함
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능