ER16 HSK-A50x60
ER 콜렛 척
ID 23001961
ER16 HSK-A50x60, 툴홀더
- ER 콜렛 척
- 시리즈: ER 콜렛 척
- 툴홀더 인터페이스: HSK-A 50
- 투영 길이: 60 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.008mm 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
기술 | ER 콜렛 척 |
---|---|
시리즈 | ER 콜렛 척 |
툴홀더 인터페이스 | HSK-A 50 |
툴홀더 표준 | DIN ISO 12164-1 |
ER 클램핑 크기 | ER 16 |
최소 클램핑 지름 D1 [mm] | 1 |
최소 클램핑 지름 D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 28 |
D3 [mm] | 28 |
투영 길이 L1 [mm] | 60 |
L4 [mm] | 17.5 |
L5 [mm] | 34 |
중량 [kg] | 0.5 |
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.008mm 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
길이 조절 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음
제공 범위
클램핑 너트 포함
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능