ER32 BT-DC30x100
ER 콜렛 척
ID 1428065
ER32 BT-DC30x100, 툴홀더
- ER 콜렛 척
- 시리즈: ER 콜렛 척
- Dual Contact 버전
- 툴홀더 인터페이스: BT-DC 30
- 투영 길이: 100 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.008mm 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
기술 | ER 콜렛 척 |
---|---|
시리즈 | ER 콜렛 척 |
툴홀더 인터페이스 | BT-DC 30 |
ER 클램핑 크기 | ER 32 |
최소 클램핑 지름 D1 [mm] | 2 |
최소 클램핑 지름 D1 [mm] | 20 |
D2 [mm] | 50 |
D3 [mm] | 50 |
투영 길이 L1 [mm] | 100 |
L4 [mm] | 23 |
L5 [mm] | 78 |
G | M18x1.5 |
중량 [kg] | 0.96 |
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.008mm 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어 옵션
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
ISO 7388 JD에 따른 냉각제 공급
면 접촉
DIN ISO 7388-2 JD와 유사하나 표면 접촉 있음
동시 테이퍼 및 평형 작업면의 이중 접촉 버전
길이 조절 나사
축 길이 조정을 위한 조정 나사용 나사산이 있지만 조정 나사는 없음
제공 범위
클램핑 너트 포함
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능