ER 25 HSK-E 50x70
Kleštinový upínač ER
ID 23003052
ER 25 HSK-E 50x70, Upínače nástrojů
- Kleštinový upínač ER
- Řada: Kleštinový upínač ER
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-E 50
- Projekční délka: 70 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,008 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
| Técnica | Collet chucks ER |
|---|---|
| Serie | Collet chucks ER |
| Interfaz del portaherramientas | HSK-E 50 |
| Portaherramientas estándar | DIN 69893-5 |
| Tamaño de sujeción ER | ER 25 |
| Diámetro de sujeción mín. D1 [mm] | 1.0 |
| Diámetro de sujeción máx. D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 42.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 70 mm / 2.8" |
| Longitud de proyección L1 [mm] | 70.0 |
| L4 [mm] | 20.0 |
| L5 [mm] | 44.0 |
| Peso [kg] | 0.5 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
| Longitud estándar | sí |
Concentricidad
≤ 0,008 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Material suministrado
Incluye tuerca de sujeción
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta