iTENDO² HSK-A 100 Ø32x115
센서형 툴홀더, 구성품 및 액세서리
ID 1509955
iTENDO² HSK-A 100 Ø32x115
- 시리즈: iTENDO²
- 툴홀더 인터페이스: HSK-A 100
- 클램핑 지름: 32 mm
- 투영 길이: 115 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 650 Nm
- 제공 범위에 포함되지 않음: 작동 키를 포함하지 않음
- 전제 조건: iTENDO² 툴홀더를 사용하려면 iTENDO² 패드 또는 iTENDO² 이지 커넥트가 필요합니다.
기술 세부 정보
기술 | 센서형 툴홀더, 구성품 및 액세서리 |
---|---|
시리즈 | iTENDO² |
툴홀더 인터페이스 | HSK-A 100 |
툴홀더 표준 | DIN ISO 12164-1 |
클램핑 지름 D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 62.5 |
D3 [mm] | 63 |
D6 [mm] | 59 |
투영 길이 L1 [mm] | 115 |
L4 [mm] | 61.5 |
L5 [mm] | 86.05 |
최소 토크 | 650 |
중량 [kg] | 3.5 |
배터리 수명 [h] | 10 |
가속도 센서 [g] | 100 |
최대값 RPM | 25000 |
외부 냉각/내부 냉각 [bar] | 80 |
iTENDO² 패키지와 결합된 경우에만 iTENDO² 툴홀더(예: iTENDO² 패드)
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
길이 조절 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능
제공 범위
냉각수 연결 튜브