iTENDO² JIS-BT30 Ø20x90
센서형 툴홀더, 구성품 및 액세서리
ID 1495389
iTENDO² JIS-BT30 Ø20x90
- 시리즈: iTENDO²
- 툴홀더 인터페이스: JIS-BT 30
- 클램핑 지름: 20 mm
- 투영 길이: 90 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 330 Nm
- 제공 범위에 포함되지 않음: 작동 키를 포함하지 않음
- 전제 조건: iTENDO² 툴홀더를 사용하려면 iTENDO² 패드 또는 iTENDO² 이지 커넥트가 필요합니다.
기술 세부 정보
기술 | 센서형 툴홀더, 구성품 및 액세서리 |
---|---|
시리즈 | iTENDO² |
툴홀더 인터페이스 | JIS-BT 30 |
툴홀더 표준 | DIN ISO 7388-2 JD |
클램핑 지름 D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42.05 |
D3 [mm] | 44.5 |
D6 [mm] | 37.65 |
투영 길이 L1 [mm] | 90 |
L4 [mm] | 49.7 |
L5 [mm] | 68 |
최소 토크 | 330 |
중량 [kg] | 0.95 |
배터리 수명 [h] | 10 |
가속도 센서 [g] | 100 |
최대값 RPM | 30000 |
외부 냉각/내부 냉각 [bar] | 80 |
iTENDO² 패키지와 결합된 경우에만 iTENDO² 툴홀더(예: iTENDO² 패드)
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어 옵션
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
ISO 7388 JD에 따른 냉각제 공급
길이 조절 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능