iTENDO² pad
센서형 툴홀더, 구성품 및 액세서리
ID 1484493
iTENDO² pad
- 시리즈: iTENDO²
- 제공 범위에 포함되지 않음: iTENDO² 툴홀더를 포함하지 않습니다. 적절한 기계 인터페이스와 함께 iTENDO²를 따로 주문해주세요.
기술 세부 정보
기술 | 센서형 툴홀더, 구성품 및 액세서리 |
---|---|
시리즈 | iTENDO² |
데이터 비율 [Hz] | 10 |
선택적 원시 데이터 [Hz] | 15000 |
버전
iTENDO² 툴홀더에 직접 연결합니다.
태블릿 PC에 표시되는 값:
10 Hz에서의 진동 지수(추가 평가 진행 중) 반면, 원시 데이터는 15 kHz에 내보낼 수 있습니다.
개별
지능형 실시간 센서 시스템 - 간단한 프로세스 모니터링 및 가동 중지 시간 극대화
최대 30,000 RPM 회전 속도로 다양한 응용 분야에서 폭넓게 사용 가능
제공 범위
케이스, 소프트웨어가 설치된 태블릿 PC, 해외용 전원 어댑터, 태블릿 충전 케이블 및 iTENDO² 충전 케이블이 함께 제공됩니다. 실용적인 금속 케이스에 모든 구성품이 들어 있습니다.
적용분야
공정 내 진동 측정, 공정 사이의 진동 비교 툴 및 클램핑을 고려한 공정의 최적화가 가능합니다. 또한, 기계 상태를 기록 및 문서화할 수 있습니다. 기록을 기록, 저장 및 내보낼 수 있습니다. 알람 및 추세 한계는 태블릿 PC를 통해 모니터링 및 시각화할 수 있습니다(기계 연결 없음).