MES BT-DC30 Ø27x35
페이스 밀링 아버
ID 1428100
MES BT-DC30 Ø27x35, 툴홀더
- 페이스 밀링 아버
- 시리즈: 페이스 밀링 아버
- Dual Contact 버전
- 툴홀더 인터페이스: BT-DC 30
- 클램핑 지름: 27 mm
- 클램핑 지름의 스레드: M12
- 투영 길이: 35 mm
- 흔들림 정확도: 테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.006mm 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
기술 | 페이스 밀링 아버 |
---|---|
시리즈 | 페이스 밀링 아버 |
툴홀더 인터페이스 | BT-DC 30 |
클램핑 지름 D1 | 27 mm |
스레드 고정 볼트 G | M12 |
D2 [mm] | 60 |
L4 [mm] | 13 |
L11 [mm] | 21 |
중량 [kg] | 1 |
Dual Contact 버전 | 예 |
버전
가로 방향 슬롯이 있는 설치 커터에 적합합니다
흔들림 정확도
테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.006mm 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어 옵션
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
ISO 7388 JD에 따른 냉각제 공급
면 접촉
DIN ISO 7388-2 JD와 유사하나 표면 접촉 있음
동시 테이퍼 및 평형 작업면의 이중 접촉 버전
제공 범위
조임 볼트 포함
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능