MES CF HSK-A63 Ø22x130
페이스 밀링 아버
ID 1357935
MES CF HSK-A63 Ø22x130, 툴홀더
- 페이스 밀링 아버
- 시리즈: 페이스 밀링 아버
- Cool Flow 버전
- 툴홀더 인터페이스: HSK-A 63
- 클램핑 지름: 22 mm
- 클램핑 지름의 스레드: M10
- 투영 길이: 130 mm
- 흔들림 정확도: 테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.006mm 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
Technologie | Porte-fraises à trou lisse |
---|---|
Gammes | Porte-fraises à trou lisse |
Interface de porte-outils | HSK-A 63 |
Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
Diamètre de serrage D1 | 22 mm |
Filetage pour boulon de serrage G | M10 |
D2 [mm] | 48 |
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 130 mm / 5.1" |
L4 [mm] | 104 |
L11 [mm] | 19 |
Poids [kg] | 2.17 |
Version Cool Flow | Oui |
Version
Pour le serrage de fraises avec rainure transversale
Concentricité
≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Conception Cool Flow – Alimentation optimale en liquide de coupe directement sur l’arête de coupe de l’outil
Etendue de la livraison
Avec boulon de serrage
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande