MES CF SK40 Ø27x160
페이스 밀링 아버
ID 23000945
MES CF SK40 Ø27x160, 툴홀더
- 페이스 밀링 아버
- 시리즈: 페이스 밀링 아버
- Cool Flow 버전
- 툴홀더 인터페이스: SK 40
- 클램핑 지름: 27 mm
- 클램핑 지름의 스레드: M12
- 투영 길이: 160 mm
- 흔들림 정확도: 테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.006mm 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
기술 | 페이스 밀링 아버 |
---|---|
시리즈 | 페이스 밀링 아버 |
툴홀더 인터페이스 | SK 40 |
툴홀더 표준 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
클램핑 지름 D1 | 27 mm |
스레드 고정 볼트 G | M12 |
D2 [mm] | 50 |
L4 [mm] | 140.9 |
L11 [mm] | 21 |
중량 [kg] | 3.84 |
Cool Flow 버전 | 예 |
버전
가로 방향 슬롯이 있는 설치 커터에 적합합니다
흔들림 정확도
테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.006mm 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
냉각 유량 설계 - 툴의 커팅 날에 직접 공급되는 최적 냉각제
ISO 7388 AD/AF에 따른 냉각제 공급
AF형 보어는 수송을 위해 밀폐됩니다.
제공 범위
조임 볼트 포함
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능