MES HSK-A100 Ø32x50
페이스 밀링 아버
ID 23001904
MES HSK-A100 Ø32x50, 툴홀더
- 페이스 밀링 아버
- 시리즈: 페이스 밀링 아버
- 툴홀더 인터페이스: HSK-A 100
- 클램핑 지름: 32 mm
- 클램핑 지름의 스레드: M16
- 투영 길이: 50 mm
- 흔들림 정확도: 테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.006mm 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
기술 | 페이스 밀링 아버 |
---|---|
시리즈 | 페이스 밀링 아버 |
툴홀더 인터페이스 | HSK-A 100 |
툴홀더 표준 | DIN ISO 12164-1 |
클램핑 지름 D1 | 32 mm |
스레드 고정 볼트 G | M16 |
D2 [mm] | 78 |
투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 50 mm / 2.0" |
L4 [mm] | 21 |
L11 [mm] | 24 |
중량 [kg] | 3.07 |
버전
가로 방향 슬롯이 있는 설치 커터에 적합합니다
흔들림 정확도
테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.006mm 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
제공 범위
조임 볼트 포함
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능