AMC CYL HSK-A63 M10x125 L1=152
스레드 몸체 어댑터 원통형
ID 1424697
AMC CYL HSK-A63 M10x125 L1=152, 툴홀더
- 스레드 몸체 어댑터 원통형
- 시리즈: 스레드 몸체 어댑터 원통형
- 툴홀더 인터페이스: HSK-A 63
- 클램핑 지름의 스레드: M10
- 투영 길이: 151 mm
- 흔들림 정확도: 테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.005mm 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
기술 | 스레드 몸체 어댑터 원통형 |
---|---|
시리즈 | 스레드 몸체 어댑터 원통형 |
툴홀더 인터페이스 | HSK-A 63 |
툴홀더 표준 | DIN ISO 12164-1 |
스레드 고정 볼트 G | M10 |
D2 [mm] | 18 |
투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 151 mm / 5.9" |
L4 [mm] | 125 |
중량 [kg] | 0.95 |
버전
클램핑 나사 결합 밀링 커터에 적합합니다
흔들림 정확도
테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.005mm 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능