SINO-R CAT40 Ø1 1/4"x115
확장 툴홀더
ID 209615
SINO-R CAT40 Ø1 1/4"x115, 툴홀더
- 확장 툴홀더
- 시리즈: SINO-R
- 툴홀더 인터페이스: CAT 40
- 클램핑 지름: 1 1/4"
- 투영 길이: 115 mm
- 흔들림 정확도: 클램핑 보어에서 0.005 mm 이하로 측정됨
- 밸런싱 등급: G6.3 @ 15,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 800 Nm
기술 세부 정보
기술 | 확장 툴홀더 |
---|---|
시리즈 | SINO-R |
툴홀더 인터페이스 | CAT 40 |
툴홀더 표준 | ASME B5.50 |
클램핑 지름 D1 | 1 1/4" |
D2 [mm] | 65 |
D3 [mm] | 70 |
D6 [mm] | 55.85 |
투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 115 mm / 4.5" |
L2 [mm] | 61 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 47 |
L5 [mm] | 95.95 |
G | M10x1 |
최소 토크 [Nm] | 800 |
중량 [kg] | 1.5 |
버전
중량물 밀링에 최적
흔들림 정확도
클램핑 보어에서 0.005 mm 이하로 측정됨
밸런싱 등급
G6.3 @ 15,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
ASME B5.50에 따른 냉각수 공급
수송시 안전을 위해 고정 나사로 밀폐된 AF형 보어
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능