SINO-R HSK-F63 Ø16x85
확장 툴 홀더
ID 209655
SINO-R HSK-F63 Ø16x85, 툴홀더
- 확장 툴 홀더
- 시리즈: SINO-R
- 툴홀더 인터페이스: HSK-F 63
- 클램핑 지름: 16 mm
- 투영 길이: 85 mm
- 흔들림 정확도: 클램핑 보어에서 0.005 mm 이하로 측정됨
- 밸런싱 등급: G6.3 @ 15,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 380 Nm
기술 세부 정보
기술 | 확장 툴 홀더 |
---|---|
시리즈 | SINO-R |
툴홀더 인터페이스 | HSK-F 63 |
툴홀더 표준 | DIN 69893-6 |
클램핑 지름 D1 | 16 mm |
D2 [mm] | 48.5 |
D3 [mm] | 49.72 |
L2 [mm] | 50 |
L4 [mm] | 42 |
L5 [mm] | 59 |
최소 토크 [Nm] | 380 |
중량 [kg] | 1.25 |
흔들림 정확도
클램핑 보어에서 0.005 mm 이하로 측정됨
밸런싱 등급
G6.3 @ 15,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
길이 조절 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능