arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SINO-R JIS-BT 50 Ø32x109 유사 그림

SINO-R JIS-BT 50 Ø32x109

확장 툴 홀더

ID 209608

SINO-R JIS-BT 50 Ø32x109, 툴홀더
  • 확장 툴 홀더
  • 시리즈: SINO-R
  • 툴홀더 인터페이스: JIS-BT 50
  • 클램핑 지름: 32 mm
  • 투영 길이: 109 mm
  • 흔들림 정확도: 클램핑 보어에서 0.005 mm 이하로 측정됨
  • 밸런싱 등급: G6.3 @ 15,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 800 Nm
Técnica Portaherramientas expansible
Serie SINO-R
Interfaz del portaherramientas JIS-BT 50
Portaherramientas estándar DIN ISO 7388-2 JD/JF
Diámetro de sujeción D1 32 mm
D2 [mm] 65.0
D3 [mm] 69.85
D6 [mm] 55.85
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 109 mm / 4.3"
L2 [mm] 61.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 47.0
L5 [mm] 71.0
G M10x1
Par de apriete mín. [Nm] 800.0
Peso [kg] 5.15
Resistente a la refrigeración sí
Longitud estándar sí

Modelo
Idóneo para el fresado de alta precisión

Concentricidad
≤ 0,005 mm medido en el orificio de sujeción

Calidad de equilibrado
G6.3 a 15.000 rpm o Umáx < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales

Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 JD/JF
Los orificios para la forma JF están sellados con tornillos de fijación como medida de seguridad para el transporte

Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta