SINO-R SK40 Ø32x109
확장 툴홀더
ID 209550
SINO-R SK40 Ø32x109, 툴홀더
- 확장 툴홀더
- 시리즈: SINO-R
- 툴홀더 인터페이스: SK 40
- 클램핑 지름: 32 mm
- 투영 길이: 109 mm
- 흔들림 정확도: 클램핑 보어에서 0.005 mm 이하로 측정됨
- 밸런싱 등급: G6.3 @ 15,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 800 Nm
기술 세부 정보
기술 | 확장 툴홀더 |
---|---|
시리즈 | SINO-R |
툴홀더 인터페이스 | SK 40 |
툴홀더 표준 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
클램핑 지름 D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 65 |
D3 [mm] | 69.85 |
투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 109 mm / 4.3" |
L2 [mm] | 61 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 47 |
L5 [mm] | 89.9 |
G | M10x1 |
최소 토크 [Nm] | 800 |
중량 [kg] | 1.5 |
버전
중량물 밀링에 최적
흔들림 정확도
클램핑 보어에서 0.005 mm 이하로 측정됨
밸런싱 등급
G6.3 @ 15,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
ISO 7388 AD/AF에 따른 냉각제 공급
수송시 안전을 위해 고정 나사로 밀폐된 AF형 보어
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능