TENDO EC BT-DC40 Ø12x58
유압 확장 툴 홀더
ID 206594
TENDO EC BT-DC40 Ø12x58, 툴홀더
- 유압 확장 툴 홀더
- 시리즈: TENDO E compact
- Dual Contact 버전
- 툴홀더 인터페이스: BT-DC 40
- 클램핑 지름: 12 mm
- 투영 길이: 58 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 110 Nm
기술 세부 정보
기술 | 유압 확장 툴 홀더 |
---|---|
시리즈 | TENDO E compact |
툴홀더 인터페이스 | BT-DC 40 |
클램핑 지름 D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 42 |
D6 [mm] | 32 |
L2 [mm] | 46 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 31 |
G | M8x1 |
최소 토크 [Nm] | 110 |
중량 [kg] | 1.2 |
Dual Contact 버전 | 예 |
버전
TENDO E 콤팩트(E compact = 가격대비 우수한 제품성능 비율)
짧고 견고한 디자인
ISO 7388에 따른 형태와 치수
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어 옵션
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
ISO 7388 JD/JF에 따른 냉각제 공급
수송 안전을 위해 고정 나사로 밀폐된 JF형 보어
면 접촉
DIN ISO 7388-2 JD/JF와 유사하나 표면 접촉 있음
동시 테이퍼 및 평형 작업면의 이중 접촉 버전
길이 조절 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
제공 범위
작동 키를 포함하지 않음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능