TENDO EC HSK-A50 Ø20x94
유압 확장 툴 홀더
ID 20055171
TENDO EC HSK-A50 Ø20x94, 툴홀더
- 유압 확장 툴 홀더
- 시리즈: TENDO E compact
- 툴홀더 인터페이스: HSK-A 50
- 클램핑 지름: 20 mm
- 투영 길이: 94 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 520 Nm
기술 세부 정보
기술 | 유압 확장 툴 홀더 |
---|---|
시리즈 | TENDO E compact |
툴홀더 인터페이스 | HSK-A 50 |
툴홀더 표준 | DIN ISO 12164-1 |
클램핑 지름 D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42 |
D6 [mm] | 38 |
투영 길이 L1 [mm] | 94 |
L2 [mm] | 52.5 |
L4 [mm] | 68 |
최소 토크 [Nm] | 520 |
중량 [kg] | 1.32 |
버전
TENDO E 콤팩트(E compact = 가격대비 우수한 제품성능 비율)
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
MQL(최소 수량 윤활)
요청 시 MQL 작업에 적합한 디자인 이용 가능
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
길이 조절 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음
제공 범위
작동 키를 포함하지 않음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능