TENDO EC SCAPTO C5 Ø1/2"x70
유압 확장 툴 홀더
ID 206844
본 상품은 단종되었으며, 한정된 기간 동안만 판매됩니다.
TENDO EC SCAPTO C5 Ø1/2"x70, 툴홀더
- 유압 확장 툴 홀더
- 시리즈: TENDO E compact
- 툴홀더 인터페이스: SCHUNK CAPTO C5
- 클램핑 지름: 1/2"
- 투영 길이: 70 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 120 Nm
기술 세부 정보
기술 | 유압 확장 툴 홀더 |
---|---|
시리즈 | TENDO E compact |
툴홀더 인터페이스 | SCHUNK CAPTO C5 |
툴홀더 표준 | ISO 26623-1 |
클램핑 지름 D1 | 1/2" |
D2 [mm] | 42 |
D3 [mm] | 49.5 |
D6 [mm] | 32 |
투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 70 mm / 2.8" |
L2 [mm] | 46 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 33 |
L5 [mm] | 49 |
G | M8x1 |
최소 토크 [Nm] | 120 |
중량 [kg] | 0.9 |
이러한 제품 변형은 밀링 및 터닝 센터 모두에 적합합니다.
버전
TENDO E 콤팩트(E compact = 가격대비 우수한 제품성능 비율)
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
제공 범위
작동 키를 포함하지 않음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능