TENDO ES CAT40 Ø3/4"x24.6
유압 확장 툴 홀더
ID 204297
TENDO ES CAT40 Ø3/4"x24.6, 툴홀더
- 유압 확장 툴 홀더
- 시리즈: TENDO ES
- 툴홀더 인터페이스: CAT 40
- 클램핑 지름: 3/4"
- 투영 길이: 24.6 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 310 Nm
기술 세부 정보
기술 | 유압 확장 툴 홀더 |
---|---|
시리즈 | TENDO ES |
툴홀더 인터페이스 | CAT 40 |
툴홀더 표준 | ASME B5.50 |
클램핑 지름 D1 | 3/4" |
D2 [mm] | 44.45 |
D6 [mm] | 34 |
L2 [mm] | 48.05 |
L4 [mm] | 5.55 |
최소 토크 [Nm] | 310 |
중량 [kg] | 0.8 |
버전
매우 짧은 디자인
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어 옵션
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
ASME B5.50에 따른 냉각수 공급
길이 조절 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
제공 범위
작동 키를 포함하지 않음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능