TENDO ES SK50 Ø32x30.9
유압 확장 툴 홀더
ID 204217
TENDO ES SK50 Ø32x30.9, 툴홀더
- 유압 확장 툴 홀더
- 시리즈: TENDO ES
- 툴홀더 인터페이스: SK 50
- 클램핑 지름: 32 mm
- 투영 길이: 30.9 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 650 Nm
기술 세부 정보
기술 | 유압 확장 툴 홀더 |
---|---|
시리즈 | TENDO ES |
툴홀더 인터페이스 | SK 50 |
툴홀더 표준 | DIN ISO 7388-1 AD |
클램핑 지름 D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 70.5 |
D6 [mm] | 44.5 |
투영 길이 L1 [mm] | 30.9 |
L2 [mm] | 62.5 |
L4 [mm] | 11.85 |
최소 토크 [Nm] | 650 |
중량 [kg] | 2.5 |
버전
매우 짧은 디자인
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어 옵션
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
ISO 7388 AD에 따른 냉각제 공급
길이 조절 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
제공 범위
작동 키를 포함하지 않음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능