TENDO LSS HSK-A63 Ø18x200
유압 확장 툴 홀더
ID 204530
본 상품은 단종되었으며, 한정된 기간 동안만 판매됩니다.
TENDO LSS HSK-A63 Ø18x200, 툴홀더
- 유압 확장 툴 홀더
- 시리즈: TENDO LSS
- 툴홀더 인터페이스: HSK-A 63
- 클램핑 지름: 18 mm
- 투영 길이: 200 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.006 mm 미만
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 170 Nm
기술 세부 정보
기술 | 유압 확장 툴 홀더 |
---|---|
시리즈 | TENDO LSS |
툴홀더 인터페이스 | HSK-A 63 |
툴홀더 표준 | DIN ISO 12164-1 |
클램핑 지름 D1 | 18 mm |
D2 [mm] | 28 |
D3 [mm] | 38.2 |
D4 [mm] | 50.25 |
D6 [mm] | 24 |
투영 길이 L1 [mm] | 200 |
L2 [mm] | 49 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 40.5 |
L5 [mm] | 131.5 |
L6 [mm] | 174 |
G | M12x1 |
최소 토크 [Nm] | 170 |
중량 [kg] | 1.9 |
버전
긴 슈퍼 슬림형 디자인
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.006 mm 미만
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
길이 조절 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
제공 범위
작동 키를 포함하지 않음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능