TENDO LSS SK40 Ø8x200
유압 확장 툴 홀더
ID 205582
TENDO LSS SK40 Ø8x200, 툴홀더
- 유압 확장 툴 홀더
- 시리즈: TENDO LSS
- 툴홀더 인터페이스: SK 40
- 클램핑 지름: 8 mm
- 투영 길이: 200 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.006 mm 미만
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 17 Nm
기술 세부 정보
기술 | 유압 확장 툴 홀더 |
---|---|
시리즈 | TENDO LSS |
툴홀더 인터페이스 | SK 40 |
툴홀더 표준 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
클램핑 지름 D1 | 8 mm |
D2 [mm] | 18 |
D3 [mm] | 28.2 |
D4 [mm] | 50.25 |
D6 [mm] | 14 |
투영 길이 L1 [mm] | 200 |
L2 [mm] | 37 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 40.5 |
L5 [mm] | 130 |
L6 [mm] | 180.9 |
G | M6 |
최소 토크 [Nm] | 17 |
중량 [kg] | 1.8 |
버전
긴 슈퍼 슬림형 디자인
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.006 mm 미만
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어 옵션
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
ISO 7388 AD/AF에 따른 냉각제 공급
수송시 안전을 위해 고정 나사로 밀폐된 AF형 보어
길이 조절 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
제공 범위
작동 키를 포함하지 않음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능