TENDO FLANGE Ø1"x75
유압 확장 툴 홀더
ID 28000057
TENDO FLANGE Ø1"x75, 툴홀더
- 유압 확장 툴 홀더
- 시리즈: TENDO 플랜지
- 툴홀더 인터페이스: FLANSCH/FLANGE
- 클램핑 지름: 1"
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 180 Nm
기술 세부 정보
기술 | 유압 확장 툴 홀더 |
---|---|
시리즈 | TENDO 플랜지 |
툴홀더 인터페이스 | FLANSCH/FLANGE |
클램핑 지름 D1 | 1" |
D2 [mm] | 54 |
D6 [mm] | 46.7 |
L [mm] | 75 |
L2 [mm] | 75 |
L4 [mm] | 47 |
최소 토크 [Nm] | 180 |
중량 [kg] | 1.9 |
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
길이 조절 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음
제공 범위
작동 키 포함