TENDO Slim 4ax CF CAT40 Ø16x80
유압 확장 툴 홀더
ID 1458069
TENDO Slim 4ax CF CAT40 Ø16x80, 툴홀더
- 유압 확장 툴 홀더
- 시리즈: TENDO Slim 4ax
- Cool Flow 버전
- 툴홀더 인터페이스: CAT 40
- 클램핑 지름: 16 mm
- 투영 길이: 80 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.006 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 185 Nm
기술 세부 정보
기술 | 유압 확장 툴 홀더 |
---|---|
시리즈 | TENDO Slim 4ax |
툴홀더 인터페이스 | CAT 40 |
툴홀더 표준 | ASME B5.50 |
클램핑 지름 D1 | 16 mm |
D2 [mm] | 34 |
D6 [mm] | 27 |
L2 [mm] | 50 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 60.95 |
G | M12x1 |
최소 토크 [Nm] | 185 |
중량 [kg] | 1 |
Cool Flow 버전 | 예 |
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.006 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어 옵션
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
Cool Flow 버전
클램핑 직경에 90° 간격으로 해서 장착된 4개의 냉각수 채널을 통한 목표지향적 냉각
ASME B5.50에 따른 냉각수 공급
수송시 안전을 위해 고정 나사로 밀폐된 AF형 보어
길이 조절 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
제공 범위
작동 키를 포함하지 않음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능