TENDO Slim 4ax CF HSK-A63 Ø6x120
유압 확장 툴 홀더
ID 1318352
TENDO Slim 4ax CF HSK-A63 Ø6x120, 툴홀더
- 유압 확장 툴 홀더
- 시리즈: TENDO Slim 4ax
- Cool Flow 버전
- 툴홀더 인터페이스: HSK-A 63
- 클램핑 지름: 6 mm
- 투영 길이: 120 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.006 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 16 Nm
기술 세부 정보
기술 | 유압 확장 툴 홀더 |
---|---|
시리즈 | TENDO Slim 4ax |
툴홀더 인터페이스 | HSK-A 63 |
툴홀더 표준 | DIN ISO 12164-1 |
클램핑 지름 D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 27 |
D6 [mm] | 21 |
L2 [mm] | 38.2 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 94 |
G | M5x0.8 |
최소 토크 [Nm] | 16 |
중량 [kg] | 1 |
Cool Flow 버전 | 예 |
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.006 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
Cool Flow 버전
클램핑 직경에 90° 간격으로 해서 장착된 4개의 냉각수 채널을 통한 목표지향적 냉각
길이 조절 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
제공 범위
작동 키를 포함하지 않음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능