TRIBOS-M ER20 Ø1/8"x25.5
다각형 툴 홀더
ID 1412293
TRIBOS-M ER20 Ø1/8"x25.5, 툴홀더
- 다각형 툴 홀더
- 시리즈: TRIBOS-Mini
- 툴홀더 인터페이스: ER 20
- 클램핑 지름: 1/8"
- 투영 길이: 32.7 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D의 0.01mm 이하
- 최소 토크: 1.5 Nm
기술 세부 정보
기술 | 다각형 툴 홀더 |
---|---|
시리즈 | TRIBOS-Mini |
툴홀더 인터페이스 | ER 20 |
툴홀더 표준 | ISO 15488-A |
클램핑 지름 D1 | 1/8" |
ER 클램핑 크기 | ER 20 |
D2 [mm] | 9 |
D3 [mm] | 10 |
L [mm] | 57 |
투영 길이 L1 [mm] | 32.7 |
L4 [mm] | 22.5 |
L5 [mm] | 25.5 |
G | M8x1 |
최소 토크 [Nm] | 1.5 |
중량 [kg] | 0.23 |
모든 기존 ER 클램핑 너트와 호환
이러한 제품 변형은 밀링 및 터닝 센터 모두에 적합합니다.
이러한 제품 변형은 밀링 및 터닝 센터 모두에 적합합니다.
버전
회전 대칭 디자인
흔들림 정확도
2.5 x D의 0.01mm 이하
툴 섕크 품질
h6
길이 조절 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음
액세서리로 사용 가능한 깊이 정지
테이퍼 설계
DIN-6388 형식 에 따른 ER 테이퍼
요청에 따라 추가 ER 테이퍼 버전 제공
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능