TRIBOS-M HSK-A 25 Ø4x35
Poligonalne oprawki narzędziowe
ID 226024
TRIBOS-M HSK-A 25 Ø4x35, Oprawki narzędziowe
- Poligonalne oprawki narzędziowe
- Seria: TRIBOS-Mini
- Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-A 25
- Średnica mocowania: 4 mm
- Przewidywana długość: 35 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,003 mm przy 2,5 x D
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 2.5 Nm
기술 세부 정보
| Technologia | Poligonalne oprawki narzędziowe |
|---|---|
| Seria | TRIBOS-Mini |
| Złącze uchwytu narzędziowego | HSK-A 25 |
| Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 12164-1 |
| Średnica mocowania D1 | 4 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 35 mm / 1.4" |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 25.0 |
| Min. moment obrotowy [Nm] | 2.5 |
| Masa [kg] | 0.05 |
| Standardowa długość | tak |
Wersja
Optymalne rozwiązanie do lekkiej obróbki skrawaniem – należy zwrócić uwagę na siły promieniowe.
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Bez gwintu na złącze dyszy chłodziwa
Śruba do regulacji długości
Bez śruby do osiowej regulacji długości
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie