TRIBOS-M JIS-BT 30 Ø6x52
다각형 툴홀더
ID 225670
TRIBOS-M JIS-BT 30 Ø6x52, Portaherramientas
- Portaherramientas de sujeción poligonal
- Serie: TRIBOS-Mini
- Interfaz del portaherramientas: JIS-BT 30
- Diámetro de sujeción: 6 mm
- Longitud de proyección: 52 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 4.5 Nm
기술 세부 정보
| Técnica | Portaherramientas de sujeción poligonal |
|---|---|
| Serie | TRIBOS-Mini |
| Interfaz del portaherramientas | JIS-BT 30 |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 7388-2 JD |
| Diámetro de sujeción D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D4 [mm] | 16.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 52 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 25.2 |
| L6 [mm] | 30.0 |
| Par de apriete mín. [Nm] | 4.5 |
| Peso [kg] | 0.25 |
| Longitud estándar | sí |
Para Ø 6 mm, la precisión de concentricidad es de ≤ 0,005 mm en una longitud sin sujeción de 2,5 x D
Modelo
Idóneo para operaciones de corte de metal donde se deben tener en cuenta las fuerzas radicales
Concentricidad
≤ 0,003 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 JD
Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta