TRIBOS-R HSK-A 63 Ø18x200
ID 273330
- Polygonale gereedschapshouders
- Reeksen: TRIBOS-R
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
- Klemdiameter: 18 mm
- Uitstekende lengte: 200 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: < 0,006 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 180 Nm
기술 세부 정보
| Technologie | Polygonale gereedschapshouders |
|---|---|
| Reeksen | TRIBOS-R |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-A 63 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
| Klemdiameter D1 | 18 mm |
| D2 [mm] | 48.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 200 mm / 7.9" |
| L2 [mm] | 48.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 174.0 |
| G | M10x1 |
| Min. draaimoment [Nm] | 180.0 |
| Gewicht [kg] | 2.4 |
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,006 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
MQL (Minimal Quantity Lubrication)
Ontwerp geschikt voor MQL-bewerkingen, verkrijgbaar op aanvraag
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar