arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TRIBOS-R HSK-A 63 Ø32x150 유사 그림

TRIBOS-R HSK-A 63 Ø32x150

다각형 툴홀더

ID 253338

TRIBOS-R HSK-A 63 Ø32x150, 툴홀더
  • 다각형 툴홀더
  • 시리즈: TRIBOS-R
  • 툴홀더 인터페이스: HSK-A 63
  • 클램핑 지름: 32 mm
  • 투영 길이: 150 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.006 mm 미만
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 350 Nm
技术 多边形刀柄
系列 TRIBOS-R
刀具夹持接口 HSK-A 63
刀柄标准 DIN ISO 12164-1
夹持直径 D1 32 mm
D2 [mm] 67.0
D3 [mm] 70.5
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 150 mm / 5.9"
L2 [mm] 61.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 124.0
G M10x1
最小扭矩 [Nm] 350.0
重量 [kg] 3.0

回转精度
在 2.5 x D 处 ≤ 0.006 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

MQL (微量润滑)
如有需要,可提供 MQL (微量润滑)设计

刀柄更换
对于自动更换刀柄

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计