arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TRIBOS-RM HSK-E 32 Ø4x50 Podobné zobrazení

TRIBOS-RM HSK-E 32 Ø4x50

Polygonální upínače nástrojů

ID 226001

TRIBOS-RM HSK-E 32 Ø4x50, Upínače nástrojů
  • Polygonální upínače nástrojů
  • Řada: TRIBOS-RM
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-E 32
  • Uchopovací průměr: 4 mm
  • Projekční délka: 50 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 4 Nm
Technologia Poligonalne oprawki narzędziowe
Seria TRIBOS-RM
Złącze uchwytu narzędziowego HSK-E 32
Standardowy uchwyt narzędziowy DIN 69893-5
Średnica mocowania D1 4 mm
D2 [mm] 20.0
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] 50 mm / 2.0"
L2 [mm] 32.0
L4 [mm] 30.0
Min. moment obrotowy [Nm] 4.0
Masa [kg] 0.25
Standardowa długość tak

Wersja
Bardzo stabilna konstrukcja umożliwiająca szybką i precyzyjną pracę
Symetryczna budowa

Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm przy 2,5 x D

Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm

Jakość trzonka narzędzia
h6

Nośniki danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych

Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych

Zasilanie chłodziwem
Z gwintem na dyszę chłodziwa

Śruba do regulacji długości
Bez śruby do osiowej regulacji długości

Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie