TRIBOS-RM SK30 Ø12x65
다각형 툴홀더
ID 225793
TRIBOS-RM SK30 Ø12x65, 툴홀더
- 다각형 툴홀더
- 시리즈: TRIBOS-RM
- 툴홀더 인터페이스: SK 30
- 클램핑 지름: 12 mm
- 투영 길이: 65 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 20 Nm
기술 세부 정보
기술 | 다각형 툴홀더 |
---|---|
시리즈 | TRIBOS-RM |
툴홀더 인터페이스 | SK 30 |
툴홀더 표준 | DIN ISO 7388-1 AD |
클램핑 지름 D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 20 |
D3 [mm] | 22 |
투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 65 mm / 2.6" |
L4 [mm] | 30 |
L5 [mm] | 45.9 |
최소 토크 [Nm] | 20 |
중량 [kg] | 0.35 |
버전
빠르고 정밀한 작업을 위한 매우 안정적인 디자인
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
ISO 7388 AD에 따른 냉각제 공급
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능