WEL CF HSK-A 100 Ø12x160
Porte-fraises WELDON
ID 23002713
WEL CF HSK-A 100 Ø12x160, Porte-outils
- Porte-fraises WELDON
- Gammes: WELDON
- Version Cool Flow
- Interface de porte-outils: HSK-A 100
- Diamètre de serrage: 12 mm
- Longueur de projection: 160 mm
- Concentricité: ≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Technické údaje
| Technologia | Uchwyty frezarskie WELDON |
|---|---|
| Seria | WELDON |
| Złącze uchwytu narzędziowego | HSK-A 100 |
| Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 12164-1 |
| Średnica mocowania D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D6 [mm] | 29.5 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 160 mm / 6.3" |
| L2 [mm] | 48.0 |
| L4 [mm] | 131.0 |
| G1 | M12 |
| Masa [kg] | 2.5 |
| Wariant Cool Flow | tak |
Wersja
Do narzędzi mocujących o trzonkach walcowych zgodnych z normami DIN 1835B/DIN 6359HB.
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm mierzone od stożka do D1
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Gwint G1
G1 = gwint na śrubę mocującą
Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Wersja Cool Flow
Chłodziwo jest podawane przez dwa otwory bezpośrednio na krawędź tnącą narzędzia.
Zakres dostawy
Zawiera śrubę zaciskową WELDON i dwie śruby M3 do zamykania opcji Cool Flow (w miarę potrzeb).
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie