arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
WEL HSK-A 80 Ø32x110 Ilustracja analogiczna

WEL HSK-A 80 Ø32x110

Uchwyty frezarskie WELDON

ID 23004066

WEL HSK-A 80 Ø32x110, Oprawki narzędziowe
  • Uchwyty frezarskie WELDON
  • Seria: WELDON
  • Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-A 80
  • Średnica mocowania: 32 mm
  • Przewidywana długość: 110 mm
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,003 mm mierzone od stożka do D1
  • Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Zakres dostawy: Zawiera śrubę zaciskową WELDON
Technologia Uchwyty frezarskie WELDON
Seria WELDON
Złącze uchwytu narzędziowego HSK-A 80
Standardowy uchwyt narzędziowy DIN ISO 12164-1
Średnica mocowania D1 32 mm
D2 [mm] 72.0
D6 [mm] 55.5
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] 110 mm / 4.3"
L2 [mm] 64.0
L4 [mm] 84.0
G1 M20x2
Masa [kg] 3.2
Bez chłodzenia peryferyjnego tak
Standardowa długość tak

Wersja
Do narzędzi mocujących o trzonkach walcowych zgodnych z normami DIN 1835B/DIN 6359HB.

Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm mierzone od stożka do D1

Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm

Gwint G1
G1 = gwint na śrubę mocującą

Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873

Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych

Zakres dostawy
Zawiera śrubę zaciskową WELDON

Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie