arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
WEL SCAPTO C6 Ø12x100 Ilustracja analogiczna

WEL SCAPTO C6 Ø12x100

Uchwyty frezarskie WELDON

ID 243423

WEL SCAPTO C6 Ø12x100, Oprawki narzędziowe
  • Uchwyty frezarskie WELDON
  • Seria: WELDON
  • Złącze uchwytu narzędziowego: SCHUNK CAPTO C6
  • Średnica mocowania: 12 mm
  • Przewidywana długość: 100 mm
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,003 mm mierzone od stożka do D1
  • Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Zakres dostawy: Zawiera śrubę zaciskową WELDON
Technologia Uchwyty frezarskie WELDON
Seria WELDON
Złącze uchwytu narzędziowego SCHUNK CAPTO C6
Standardowy uchwyt narzędziowy ISO 26623-1
Średnica mocowania D1 12 mm
D2 [mm] 42.0
D6 [mm] 29.5
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 48.0
L4 [mm] 75.5
G1 M12
Masa [kg] 1.535
Bez chłodzenia peryferyjnego tak
Te warianty produktów nadają się zarówno do frezarek, jak i centrów tokarskich

Wersja
Do narzędzi mocujących o trzonkach walcowych zgodnych z normami DIN 1835B/DIN 6359HB.

Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm mierzone od stożka do D1

Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm

Gwint G1
G1 = gwint na śrubę mocującą

Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873

Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych

Zakres dostawy
Zawiera śrubę zaciskową WELDON

Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie