WEL SCAPTO C8 Ø25x80
Porte-fraises WELDON
ID 23004435
WEL SCAPTO C8 Ø25x80, Porte-outils
- Porte-fraises WELDON
- Gammes: WELDON
- Interface de porte-outils: SCHUNK CAPTO C8
- Diamètre de serrage: 25 mm
- Longueur de projection: 80 mm
- Concentricité: ≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
| Technologie | Porte-fraises WELDON |
|---|---|
| Gammes | WELDON |
| Interface de porte-outils | SCHUNK CAPTO C8 |
| Porte-outil standard | ISO 26623-1 |
| Diamètre de serrage D1 | 25 mm |
| D2 [mm] | 65.0 |
| D6 [mm] | 44.5 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 80 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 60.0 |
| L4 [mm] | 47.5 |
| G1 | M18x2 |
| Poids [kg] | 2.735 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
| Longueur standard | Oui |
Ces variantes de produit sont adaptées aux centres de fraisage et aux centres de tournage.
Version
Pour le serrage d'outils avec queues cylindriques selon DIN 1835B/6359HB
Concentricité
≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Filetage G1
G1 = filetage pour vis de serrage
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Etendue de la livraison
Avec vis de serrage WELDON
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande