WHI HSK-A100 Ø16x100
Whistle Notch 설치부
ID 23001873
WHI HSK-A100 Ø16x100, 툴홀더
- Whistle Notch 설치부
- 시리즈: Whistle Notch 설치부
- 툴홀더 인터페이스: HSK-A 100
- 클램핑 지름: 16 mm
- 투영 길이: 100 mm
- 흔들림 정확도: 테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.003mm 이하
- 밸런싱 등급: G6.3 @ 8,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
Technologie | Whistle-Notch-bevestigingen |
---|---|
Reeksen | Whistle-Notch-bevestigingen |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-A 100 |
Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
Klemdiameter D1 | 16 mm |
D2 [mm] | 48 |
D6 [mm] | 35.5 |
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 100 mm / 3.9" |
L2 [mm] | 48.5 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 71 |
G | M12 |
G1 | M14 |
Gewicht [kg] | 2.98 |
Variant
Voor het klemmen van gereedschappen met cilindrische schachten volgens DIN 1835E/6359HE
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten van de kegel tot D1
Balanceergraad
G6.3 bij 8.000 tpm of Umax < 1 gmm
Draad G1
G1 = schroefdraad voor klemschroef
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Levering
Inclusief klemschroef en stelschroef voor de lengte
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar