Dvouúhlové upínací věže
Dvouúhlové upínací věže
Upínací věže pro montáž upínacích zařízení ze dvou stran.
설명
Výhody – Přínos pro Vás
- Stabilní konstrukce dutého tělesa
Vysoká tuhost a vynikající tlumení vibrací - Jemně frézované upínací plochy
Přesná poloha obrobků a upínacích svěráků - Pravoúhlost vůči základní desce je 0,01 mm až 200 mm
Vysoká přesnost základny, není nutné žádné další povrchové broušení upínací věže - Upínací povrchy čisté nebo s rastrem otvorů
Pro přepracování zákazníkem nebo přímé přizpůsobení upínacích zařízení SCHUNK - Standardizované velikosti palet
Vhodné pro všechny běžné obráběcí desky 400 x 400 mm a 500 x 500 mm - Dvě standardní integrovaná rozhraní pro umístění na obráběcím stole
Rychlé a snadné přizpůsobení obráběcím strojům podle DIN 55 201 a JIS 6337-1980
Možnosti a zvláštní informace
- Upínací věže bez upínacích zařízení
Upínací věže SCHUNK se dvěma stěnami nabízejí upevnění upínacích zařízení ze dvou stran. Díky svému tvaru umožňují optimální přístupnost pro vřeteno stroje. Díky stabilní konstrukci dutého tělesa mají vysoký stupeň tuhosti i dobré tlumení vibrací. Tyto upínací věže jsou k dispozici s drsnými upínacími plochami, mřížkou otvorů s roztečí 50 mm a redukovanou mřížkou otvorů zejména pro upínací zařízení SCHUNK.