arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
RAPIDO-A2

RAPIDO-A2

죠 퀵 체인지가 있는 3죠 파워 선반 척
RAPIDO 퀵 죠 체인지 시스템이 포함된 3죠 파워 척으로 도구 없이도 수동 또는 완전 자동화된 죠 교체가 가능합니다.

SCHUNK 고객이 얻는 혜택

  • 편리한 죠 퀵 체인지 시스템
    설치 시간 및 비용 최소화
  • 선택된 SCHUNK 전동 선반척의 경우 수동 또는 완전 자동
    고객 요건에 맞춘 매우 유연한 시스템
  • 높은 죠 퀵 체인지 반복 정확도
    이미 가공된 죠의 반복 보어 작업 불필요
  • 고효율의 쐐기 후크 시스템
    높은 고정력으로 인한 공정을 신뢰할 수 있는 클램핑
  • 최적화된 윤활 시스템
    지속적으로 높은 고정력 보장
  • 외부 및 내부 클램핑에 적합
    범용 및 유연한 사용
  • 기능 부품의 모든 면을 경화 및 연마 처리
    높은 흔들림 및 반복 정확도

옵션 및 특별 정보

  • 도구가 필요 없는 완전 자동화된 퀵 죠 체인지
    죠 퀵 체인지 시스템 RAPIDO는 어떤 툴도 사용하지 않고 몇 초 안에 죠 변경을 할 수 있습니다. 죠는 60 초 이내에 수동 또는 자동으로 교체될 수 있습니다. 특히 톱니형 선반 척 분야에서 이런 타입의 죠 교체 방식은 선반 척을 새로운 클램핑 작업에 빠르고 쉽게 적용할 수 있는 완전히 새로운 옵션을 제시해 줍니다.
  • 기존 파워 척 시리즈 중 이 새로운 개발 과정에서 210, 260, 315 및 400mm 크기의 ROTA NCO 및 ROTA NCF plus 2 시리즈에 RAPIDO-A2 퀵 죠 체인지 시스템이 표준으로 장착됩니다.