ROTA HSH
Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem
3čelisťová silová sklíčidla s mimořádně velkým zdvihem čelisti pro optimální upínání za vnější obrysy.
설명
Avantages - Vos bénéfices
- Course de mors extrêmement grande
Serrage possible sur tout le contour de collision sur la pièce à usiner - Avec alésage de mandrin
Les pièces à usiner peuvent être contrepercées dans l'alésage - Interface de mors rapportés standard :
Gamme étendue de mors rapportés standard disponible - Disponible en option avec système de compensation de force centrifuge
Permet ainsi de hautes vitesses d'usinage - Vérin hydraulique standard suffisant pour l'actionnement du mandrin
Le vérin de serrage existant sur la machine peut généralement continuer à être utilisé - Toutes les faces des pièces fonctionnelles sont trempées et rectifiées.
Pour une longue durée de vie
Options et informations particulières
- Mandrin à levier avec très grande course des mors
Le mandrin à levier HSH dispose d'une course de mors extrêmement longue. Ce type de construction de mandrin convient parfaitement pour effectuer le serrage au niveau de la pièce malgré les contours de collision. La course du mors nécessaire est adaptée de manière optimale aux besoins du client. La force d'actionnement axiale est transférée en déplacement de serrage radial des mors via un levier angulaire.