arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MEF-F-A1-100 270x90 Podobné zobrazení

MEF-F-A1-100 270x90

Magnetická sklíčidla s technologií paralelních pólů.

ID 1393250

Standardní magnetická upínací technika

Vlastnosti produktu:
  • Technologie: Paralelní pól
  • Typ magnetu: ALNiCO + Neodym
  • Bez cyklu nízkého cyklu zbytkového magnetismu
Technické údaje:
  • Rozměry: 270 x 90 x 60 mm
  • Orientace pólu: Příčné
  • Rozteč pólů: 8 mm + 6 mm
  • Max. upínací síla: 75 N/cm²
  • Připojení: 4-PIN
  • Počet kanálů: 1
  • Max. pracovní teplota: 80 °C
  • Vlastní hmotnost: 10 kg
L [mm] 270.0
B [mm] 60.0
H [mm] 90.0
Max. clamping force [N/cm²] 75.0
Pole pitch 8 mm + 6 mm
Connection 4-PIN
Number of channels 1.0
Weight [kg] 10.0

Scope of delivery
Magnetic chuck, operating manual, CE declaration of conformity