arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.

Regeleenheid

Modulair ontworpen bedieningseenheid met meer gebruikscomfort

De MAGNOS bedieningseenheden van SCHUNK worden gebruikt om magnetische klauwplaten te magnetiseren of demagnetiseren. Dankzij het modulaire ontwerp en de optimale afstelling van de vasthoudkracht kunnen de bedieningseenheden snel en eenvoudig aan de behoeften van de klant worden aangepast.

Onze prestatiebelofte. Uw voordelen

  • Modulair uitbreidbaar
  • Verschillende varianten afhankelijk van de toepassing
  • Afstelling van de vasthoudkracht in 16 fases
  • Weergave van de klemstatus via LED
  • Ruime keuze aan accessoires
  • Alle filters
    0} resultaten
    KEH plus

    KEH plus

    Modular control units with holding force regulation for magnetizing or demagnetizing of up to eight magnetic chucks.
    Toon serie
    420650
    Max. 1 
    400 V / 50 Hz 
    1x 4-PIN 
    420660
    Max. 1 
    460V/60Hz 
    1x 4-PIN 
    420651
    Max. 2 
    400 V / 50 Hz 
    1x ILME 
    420661
    Max. 2 
    460V/60Hz 
    1x ILME 
    420652
    Max. 4 
    400 V / 50 Hz 
    1x ILME 
    420662
    Max. 4 
    460V/60Hz 
    1x ILME 
    420653
    Max. 8 
    400 V / 50 Hz 
    2x ILME 
    420663
    Max. 8 
    460V/60Hz 
    2x ILME 
    420655
    Max. 1 
    220 V / 50 Hz 
    1x 4-PIN