arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

Morsas de acionamento mecânico

A aplicação universal clássica

As morsas de ação simples SCHUNK são módulos de fixação universalmente aplicáveis com fixação contra uma castanha fixa. Morsas de ação simples são perfeitamente adequadas para automação de peças no armazenamento de paletes.

Nossa promessa de desempenho. Seus benefícios.

  • Fixação por tração
  • Aperto contra uma castanha fixa
  • Sistema de castanha de mudança modular
  • Versões 100% encapsuladas
  • Solução econômica para automação de peças
  • KSC-F

    KSC-F

    The SCHUNK KONTEC KSC-F single-acting vises are perfectly suitable for equipping palletizing systems. Due to the modular system, the VERO-S interface and the 160° quick clamping, they can be adapted to new clamping tasks in no time at all.
    시리즈 보기
    KSC3-K

    KSC3-K

    Compact single-acting vise with high clamping forces at maximum precision with nickel-plated base body
    시리즈 보기
    KSG

    KSG

    Modular machine vise as a system with pulling clamping and mechanical force amplification.
    시리즈 보기