Module Height Extensions
Module Height Extensions
Module height extensions for lifting the clamping device from the machine table and for increasing the accessibility to the machine spindle.
설명
Avantages - Vos bénéfices
- Soulève la pièce à usiner de la table machine
Accessibilité améliorée de la broche machine à la pièce à usiner - Changement rapide et simple de l'alignement du moyen de serrage
Plus grande flexibilité et pas de resserrage de la pièce à usiner nécessaire
Options et informations particulières
- VERO-S MES3
Le module d'extension a été conçu en particulier pour les centres d'usinage 5 axes, pour soulever le moyen de serrage de la table d'usinage et augmenter l’accessibilité de la broche machine à la pièce à usiner. - VERO-S MEQ3
Le module d'extension a été particulièrement développé pour les centres d'usinage 3 axes pour le montage rapide en gardant l'alignement de serrage, sans perdre le point de référence. - VERO-S MEW3
Le module d'extension a été particulièrement développé pour augmenter la capacité de la machine et le temps de fonctionnement de la machine tout en permettant une accessibilité optimale de la broche de machine.