Neobrobené upínací palety
Upínací palety bez upínacích zařízení
Neobrobené upínací palety pro umístění na upínací stanice VERO-S a upínací bloky VERO-S a pro přizpůsobenou konstrukci s upínacími zařízeními.
설명
Vorteile – Ihr Nutzen
- SCHUNK-Baukastensystem
Unzählige Kombinationen an Standard-Spannmitteln passend für unterschiedlichste Maschinen - Positionierung über Kurzkegel
Einfachstes Fügeverhalten bei einer Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm - Eine durchgängige Spannbolzengröße für alle NSE3-Module sowie 100 % kompatibel zu VERO-S NSE plus-Modulen
Keine Verwechslungsgefahr oder Fehlbedienung
Optionen und spezielle Informationen
- Leere Spannpaletten von SCHUNK dienen zur kundenseitigen Nacharbeit und zur Anbringung kundenspezifischer Aufspannlösungen. Diese sind als blanke Spannpaletten sowie Spannpaletten mit Spannuten verfügbar. Mit diesen Spannpaletten können kundenspezifische Aufspannlösungen und Vorrichtungen innerhalb kürzester Zeit ein- und ausgewechselt werden.