arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
WZS GZB-S Ø12 Ø5 25° 유사 그림

WZS GZB-S Ø12 Ø5 25°

툴 그라인딩 툴홀더용 중간 슬리브

ID 207657

WZS GZB-S Ø12 Ø5 25°, Intermediate sleeves for tool grinding toolholders
  • With 25° chamfer
  • Clamping diameter: 5 mm
  • Length: 45 mm
Technology Intermediate sleeves for tool grinding toolholders
Series WZS GZB-S 25° Contour
Clamping diameter D1 5 mm
D2 [mm] 12.0
D3 [mm] 17.0
D4 [mm] 10.0
L10 [mm] 8.0
Weight [kg] 0.1

Version
With 25° chamfer

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request